Predykcyjne utrzymanie ruchu z ochroną przed przepięciami
W przypadku pytań dotyczących systemów telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej można kontaktować się z naszym ekspertem Marcusem Denker za pomocą formularza kontaktowego.
Predykcyjne utrzymanie ruchu
Zdaniem firmy Telefónica Deutschland GmbH & OHG stosowanie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami nie wystarczy do zapewnienia skutecznej ochrony. Firma idzie o krok dalej w celu zwiększenia dyspozycyjności systemów, monitorując urządzenia zabezpieczające i systemy w czasie rzeczywistym.
System wspomagający ochronę przed przepięciami ImpulseCheck
Okno statusu ogranicznikach przepięć do ochrony sieci należy już do standardu. Na podstawie tego prostego wskaźnika nie da się jednak określić rzeczywistego obciążenia poszczególnych torów ochronnych. W skrajnym przypadku wskaźnik jednego dnia może być zielony, a następnego dnia wskutek przepięcia zmienić stan na czerwony (uszkodzenie). Teraz wymiana wtyku ochronnego jest już konieczna, ponieważ ogranicznik nie zapewnia ochrony, a w przypadku kolejnego przepięcia może dojść do uszkodzenia systemu. ImpulseCheck mierzy stany przejściowe na przewodach. Wyniki pomiarów są przesyłane do Proficloud firmy Phoenix Contact, gdzie są analizowane i interpretowane. ImpulseCheck ściąga wyniki z Proficloud i może je przesłać do danego urządzenia monitorującego, np. do systemu automatyki budynkowej. Dzięki temu można w każdej chwili sprawdzić aktualny stan zainstalowanych ograniczników przepięć. Pozwala to na wczesne wykrycie uszkodzeń, a „state of health“ jest sygnalizowany kolorem żółtym w chmurze lub bezpośrednio w urządzeniu. Kolor ten oznacza, że została osiągnięta zdolność wyładowcza ogranicznika. Urządzenie zabezpieczające jest nadal sprawne, lecz zaleca się jego wymianę.
Poza monitorowaniem urządzeń zabezpieczających system ImpulseCheck umożliwia również podgląd instalacji. Na podstawie zakłóceń elektromagnetycznych, które są mierzone przez czujniki na przewodach przewodzących prąd, można określić stanu systemu.
ImpulseCheck z czujnikami na przewodach
Jakie płyną z tego korzyści dla Telefónica?
Ochrona przed przepięciami jest zainstalowana we wszystkich obiektach Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG. Dodatkowo we wrażliwych obszarach, niezbędnych do niezawodnego działania, ograniczniki przepięć są monitorowane za pomocą systemu ImpulseCheck. Zebrane dane wszystkich zainstalowanych mierników ImpulseCheck są przesyłane przez sieć Modbus/TCP do systemu automatyki budynku w centrum obliczeniowym.
Możemy podłączyć ImpulseCheck również do naszych istniejących systemów, aby zbierać, przetwarzać i monitorować dane dotyczące całej technologii. Dodatkową korzyścią przetwarzania danych w chmurze są nowe rozwiązania firmy Phoenix Contact w tym obszarze.
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
System wspomagający wykrywa obciążenie urządzeń zabezpieczających, przez co umożliwia jeszcze lepsze planowanie obsługi serwisowej. Ponadto system wykrywa nieprawidłowości w instalacji, umożliwiając ich usunięcie, zanim dojdzie do uszkodzenia.
Inwestycja z przyszłością
Niezależnie od zastosowania systemu ImpulseCheck do zapewnienia wysokiej dyspozycyjności istnieje inny projekt w klasycznej stacji bazowej sieci komórkowej. W 60-metrowym maszcie za pomocą systemu ImpulseCheck chcemy uzyskać dodatkowe dane dotyczące wyładowań atmosferycznych. Jak często do nich dochodzi? Jak wygląd rozłożenie prądu w systemie? To właśnie zadecydowało o zastosowaniu systemu ImpulseCheck nie tylko w obszarze wysokiej dyspozycyjności, lecz również w klasycznej sieci telefonii komórkowej.
Maszt telefonii komórkowej Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG
Maszty telefonii komórkowej ze względu na swoją wysokość i metalową konstrukcję są szczególnie narażone na zakłócenia atmosferyczne, np. uderzenia pioruna. W wybranych stacjach sieci komórkowej poza ochroną zasilania w celu zapewnienia ciągłości działania z czujnikami systemu ImpulseCheck łączy się również komponenty masztów nadawczych.
Celem tych pomiarów jest uzyskanie danych o podziale prądów piorunowych w masztach sieci komórkowej. Na podstawie uzyskanych danych można stworzyć jeszcze skuteczniejsze koncepcje ochrony stacji bazowych.