Niezawodne przełączanie sygnałów na minimalnej przestrzeni

Systemy przekaźnikowe firmy Phoenix Contact to doskonały i niezawodny interfejs łączący sterownik i urządzenia peryferyjne. Technologia Lead Frame w serii przekaźników PLC-INTERFACE stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów.

Dodatkowo stosowane są przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe – taka kombinacja sprawdza się każdego dnia w milionach operacji łączeniowych i układach przekaźnikowych.

Innowacyjność, pasja i nowatorstwo

W 1996 roku firma Phoenix Contact położyła kamień milowy w technice przekaźnikowej: technologia Lead Frame została zastosowana pierwszy raz w modułach przekaźnikowych o szerokości 6,2 mm. Po dziś dzień jest to rozwiązanie unikalne na rynku.

do strony produktów
Zdjęcie systemu przekaźnikowego PLC z technologią Lead Frame
Zbliżenie modułu przekaźnikowego z technologią Lead Frame

Technologia Lead Frame Korzyści:

Technologia Lead Frame umożliwia:

  • Elementy elektroniczne, np. diody, kombinacje RC i diody LED do zintegrowanych układów funkcyjnych i ochronnych wciśnięte bezpośrednio do gniazda przekaźnikowego
  • Zoptymalizowane odprowadzanie ciepła chroni przed punktowym nagrzewaniem i przedłuża żywotność elementów elektronicznych
  • Sprawdzona technologia dla kompaktowych systemów przekaźnikowych
  • Trwała konstrukcja dzięki możliwości oddzielenia elementów
  • Łatwe oprzewodowanie przy użyciu technologii śrubowej lub Push-in
 Tutorial oprogramowania Logic+ na ekranie laptopa z modułem PLC logic

Trendy w dziedzinie przekaźników

Cyfryzacja i podłączenie do sieci w połączeniu z oszczędnością miejsca i zoptymalizowanym przełączaniem dla wysokiej dyspozycyjności: to trendy, które firma Phoenix Contact oferuje standardowo w serii przekaźników modułowych PLC-INTERFACE. Oferujemy szeroki wybór produktów również do zastosowań specjalnych oraz wszystkich popularnych aplikacji we wszystkich branżach.

  • Kompaktowe systemy przekaźnikowe o prostej obsłudze z wbudowanymi funkcjami po bezbłędne podłączanie do sterowników za pomocą okablowania systemowego
  • Przekaźniki elektromechaniczne i przekaźniki półprzewodnikowe są łączone, tworząc hybrydową aparaturę łączeniową
  • Przekaźniki z zestykami o wymuszonym przełączaniu dla wysokiej niezawodności
  • Przekaźniki DC o wysokich prądach łączeniowych do oświetlenia LED i ładowania
  • Łatwa rozbudowa przekaźników serii PLC w moduły logiczne PLC logic podłączone do sieci
  • Cyfryzacja przekaźników oraz konfiguracja i dostęp przy użyciu aplikacji
Produkcja modułów przekaźnikowych PLC: stanowisko testów wysokonapięciowych

Produkcja modułów przekaźnikowych PLC przy użyciu technologii Lead-Frame Jakość w najdrobniejszych detalach

Tylko wtedy, gdy zwraca się uwagę na najmniejsze szczegóły, można być pewnym jakości. Na liniach produkcji elementów z tworzyw sztucznych i metalu produkujemy części, z których później powstają wysokiej klasy komponenty.
Każdy produkt przechodzi 100-procentową kontrolę.
Phoenix Contact w wielu obszarach wykorzystuje własne kompetencje i know-how. W działach konstrukcyjnych i działach rozwoju cały czas powstają innowacyjne produkty.