Złączki przelotowe i wieloprzewodowe PTV

Złączki przelotowe, złączki wieloprzewodowe i złączki wielopoziomowe

Złączki przelotowe, złączki wieloprzewodowe i złączki wielopoziomowe firmy Phoenix Contact to kompaktowe rozwiązanie do podłączania dwóch lub większej liczby przewodów w jednej złączce. Złączki te wyróżniają się dużą elastycznością montażu elementów oraz optymalnymi możliwościami oznakowania.

Go to Product Detail Page for item 1086480
UBAL 95 FE - Złącze wysokoprądowe
UBAL 95 FE - Złącze wysokoprądowe
1086480

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 220 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 95 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, Przekrój znamionowy: 95 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: żółty

Go to Product Detail Page for item 1077082
PT 4-FE - Złączka przelotowa
PT 4-FE - Złączka przelotowa
1077082

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny/żółty

Go to Product Detail Page for item 3047660
UT 10-FE - Złączka przelotowa
UT 10-FE - Złączka przelotowa
3047660

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 57 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny/żółty

Korzyści

  • Uniwersalne zastosowanie – możliwość łączenia przewodów w całym zakresie przekrojów: od małych do bardzo dużych
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji, złączkom wieloprzewodowym i złączkom wielopoziomowym
  • Prosty rozdział potencjałów dzięki otworom funkcyjnym na każdym poziomie
  • Optymalne uporządkowanie dzięki dużym powierzchniom na oznacznik
  • Obniżenie kosztów logistycznych dzięki jednolitym akcesoriom systemowym CLIPLINE complete

Nowe produkty

Złączki szynowe z technologią śrubową o przekroju znamionowym 1,5 mm²

Złączki szynowe z przyłączami śrubowymi UT 1,5

Oszczędność miejsca dzięki okablowaniu przewodowemu

Złączki z zaciskiem śrubowym UT 1,5 o szerokości wynoszącej zaledwie 4,2 mm uzupełniają ofertę złączek. Dzięki technologii Reakdyn złączki z zaciskiem śrubowym są bezobsługowe. Dzięki podwójnemu otworowi funkcyjnemu złączki szynowe można łączyć szybko przy użyciu standardowych mostków FBS.

Najważniejsze cechy

  • Duża oszczędność miejsca i elastyczność dzięki możliwości podłączenia dwóch identycznych przewodów
  • Bezobsługowe przyłącze przewodu dzięki technologii Reakdyn
  • Wysoka odporność na wibracje
  • Kompatybilność z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
  • Długotrwałe, stabilne połączenia dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów

Korzyści

  • Technologia śrubowa
  • Przekrój znamionowy: 1,5 mm²
  • Przekrój: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Prąd znamionowy: 17,5 A
  • Napięcie znamionowe: 1 000 V
  • Sposób montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Złączki przelotowe z przyłączem Push-in zamontowane na szynie DIN

Złączki przelotowe

Złączki przelotowe

Złączki przelotowe wyróżniają się dwoma punktami zaciskowymi oraz kompaktową konstrukcją. Duży zakres przekrojów złączek przelotowych umożliwia ich uniwersalne zastosowanie niezależnie od aplikacji. Poza standardowymi złączkami przelotowymi do oprzewodowania np. przewodów miedzianych firma Phoenix Contact oferuje również złączki szynowe Al/CU. Złączki uniwersalne umożliwiają podłączanie przewodu aluminiowego i miedzianego za pomocą jednej tylko złączki szynowej.

Złączki wieloprzewodowe z przyłączem Push-in

Złączki wieloprzewodowe

Złączki wieloprzewodowe

Złączki wieloprzewodowe firmy Phoenix Contact umożliwiają jeszcze bardziej kompaktowe oprzewodowanie. Złączki wieloprzewodowe to złączki przelotowe z dwoma lub czterema przyłączami. Wszystkie przyłącza przechodzą przez tę samą belkę prądową. Umożliwia to zatem osobne podłączenie do każdej złączki szynowej nawet czterech przewodów. Dzięki budowie złączki szynowej do wykonania oprzewodowania potrzebnych jest mniej złączek i przewodów. Poza lepszym uporządkowaniem umożliwia to oprzewodowanie lub rozdział potencjałów na mniejszej powierzchni.

Złączki dwupoziomowe z przyłączem Push-in montowane na szynie DIN

Złączki dwupoziomowe

Złączki dwupoziomowe

W porównaniu do złączek przelotowych, złączki dwupoziomowe umożliwiają jeszcze większą gęstość okablowania i większą elastyczność niż złączki wieloprzewodowe. Złączki dwupoziomowe to, mówiąc najprościej, dwie złączki przelotowe w jednej złączce szynowej. Aby to umożliwić, złączki mają dwa poziomy, w każdym jest ułożony jeden potencjał. W razie potrzeby poziomy te można szybko i łatwo połączyć za pomocą pionowych mostków PV, co oznacza, że złączki dwupoziomowe mogą być stosowane również jako złączki wieloprzewodowe. Aby ułatwić ręczne mostkowanie, dostępna jest również złączka szynowa ze zintegrowanym mostkiem. Wersje te są oznaczone symbolem „PV” w nazwie produktu. Złączki dwupoziomowe z bocznym przyłączem przewodu mają przesunięcie poziomu. Przesunięcie to umożliwia łatwy dostęp do dolnego poziomu i jego przycisków lub śruby przy kompletnym oprzewodowaniu.

Złączki wielopoziomowe z przyłączem Push-in mocowane na szynie DIN

Złączki wielopoziomowe

Złączki wielopoziomowe

Złączki wielopoziomowe to złączki szynowe posiadające kilka poziomów. W przeciwieństwie do złączek dwupoziomowych mają one zazwyczaj trzy lub cztery poziomy, ale są skonstruowane podobnie jak złączki dwupoziomowe. W każdym z poziomów ułożony jest osobny potencjał. W zależności od wariantu złączki za pomocą mostków pionowych można łatwo połączyć tylko dwa górne poziomy lub wszystkie poziomy. Oprócz standardowych wersji dostępne są również warianty ze zintegrowanym mostkiem PV. Nie jest tu konieczne ręczne łączenie, ponieważ wszystkie poziomy są połączone fabrycznie. Oprócz prostych wersji przelotowych do złączek czteropoziomowych i złączek trzypoziomowych należą również warianty z jednym lub kilkoma poziomami funkcjonalnymi. Poziom funkcjonalny posiada zazwyczaj strefę separacji, w której zainstalowany jest odłącznik nożowy lub uniwersalna strefa separacji do różnych wtyków funkcyjnych. W ofercie znajdują się również specjalne złączki silnikowe do podłączania silników trójfazowych na niewielkiej przestrzeni. Możliwość mostkowania faz na każdym poziomie skraca czas wykonania oprzewodowania.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Otwarta broszura Złączki szynowe

Broszura Złączki szynowe

Do pobrania

Chcesz otrzymać materiały na temat naszych złączek szynowych? Poniżej znajdziesz różne broszury na temat złączek szynowych. Oprócz broszury produktowej oferujemy również broszurę na temat systemu złączek szynowych CLIPLINE complete oraz testów jakościowych złączek szynowych.