Mikrozłączki i złączki miniaturowe

Mikrozłączki i złączki miniaturowe

Złączki miniaturowe i mikrozłączki to odpowiedź na pogłębiającą się miniaturyzację w produkcji maszyn, rozdzielnic i szaf sterowniczych. Mimo niewielkich rozmiarów złączki te wykorzystują standardowe akcesoria do mostkowania i pomiarów oraz oznaczniki systemu CLIPLINE complete.

Go to Product Detail Page for item 3249059
MSBV 2,5-F - Minizacisk kołnierzowy
MSBV 2,5-F - Minizacisk kołnierzowy
3249059

Minizacisk kołnierzowy, możliwość połączenia z D-MSBV 2,5-F i MSBV 2,5-M, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji i elastycznym możliwościom montażu
  • Przejrzystość dzięki możliwości oznaczenia wszystkich punktów zaciskowych
  • Łatwe rozdzielanie potencjałów dzięki standardowym mostkom
  • Rozdział potencjałów na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym miniaturowym rozdzielaczom potencjałów
  • Możliwość pomiaru za pomocą wszystkich popularnych końcówek pomiarowych
  • Szybkie wykonanie i modułowa budowa dzięki rozwiązaniom wtykowym

Nowe produkty

Podwójne bloki złączek miniaturowych w różnych wariantach kolorystycznych

Podwójne bloki złączek miniaturowych

Szybki montaż w ograniczonej przestrzeni

Podwójne bloki złączek miniaturowych MPTD umożliwiają szczególnie kompaktowe oprzewodowanie. Dzięki otworowi funkcyjnemu złączki szynowe mogą być używane bardzo elastycznie pomimo swej kompaktowej konstrukcji.

Najważniejsze cechy

  • Push-in Technology
  • Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
  • Przekrój: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Prąd znamionowy: 24 A
  • Napięcie znamionowe: 800 V
  • Sposoby montażu: NS 15, NS 35, zatrzask, kołnierz
  • Kompatybilność z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete

Korzyści

  • Duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Zwiększona elastyczność dzięki prostym otworom funkcyjnym
  • Przejrzysty układ dzięki rowkom na oznacznik w każdym punkcie zaciskowym
  • Szybkie przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Możliwość pomiaru za pomocą wszystkich popularnych końcówek pomiarowych

Złączki miniaturowe z przyłączem Push-in i przyłączem śrubowym

Złączki miniaturowe z techniką połączeń Push-in

Złączki miniaturowe z techniką połączeń Push-in

Złączki miniaturowe

Złączki miniaturowe są idealne do montażu w małych skrzynkach rozdzielczych, panelach sterowania, skrzynkach przyłączeniowych itp. Pomimo miniaturyzacji złączki te mają otwór funkcyjny. Złączki miniaturowe w przeciwieństwie do innych złączek nie mają podwójnego, lecz pojedynczy otwór funkcyjny do rozdziału potencjałów. Otwór funkcyjny można wyposażyć w standaryzowane mostki i wtyki pomiarowe systemu złączek szynowych CLIPLINE complete. Aby mimo niewielkich rozmiarów zapewnić możliwość naniesienia oznaczników, a tym samym przejrzystość oprzewodowania, standardowe oznakowanie wariantów Push-in obejmuje otwór funkcyjny małych złączek szynowych. Pozwala to zredukować całkowitą wielkość konstrukcji o kilka milimetrów. Złączki z zaciskiem śrubowym serii MUT są natomiast wyposażone w dwa wysokie zewnętrzne gniazda, w które można włożyć wysokie oznaczniki. Dzięki skośnemu rozmieszczeniu oznaczników, podobnie jak w złączkach szynowych UT, również tutaj można zagwarantować przejrzystość opisów złączki szynowej.

Podwójne zaciski złączek miniaturowych w różnych kolorach

Podwójne zaciski złączek miniaturowych

Podwójne zaciski złączek miniaturowych

Podwójne zaciski złączek miniaturowych MPTD 2,5... umożliwiają szczególnie kompaktowe oprzewodowanie. Podwójne zaciski są ze sobą połączone i mają wspólny potencjał poprzez cztery zaciski. Dzięki integrowanemu otworowi funkcyjnemu złączki szynowe mogą być używane bardzo elastycznie pomimo swej kompaktowej konstrukcji. Podwójne zaciski złączek miniaturowych są dostępne zarówno jako produkty gotowe do użycia, jak i wersje modułowe. Wersje modułowe można łatwo łączyć ze sobą bez użycia narzędzi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dalszej części strony.

Modułowe złączki miniaturowe

Modułowe złączki miniaturowe

Modułowe złączki miniaturowe

Złączki miniaturowe MPT(D) 2,5 są dostępne również jako tarcze modułowe i tarcze podwójne. Do wyboru są różne sposoby montażu: szyna DIN NS 15, NS 35, montaż bezpośredni poprzez kołnierz lub montaż zatrzaskowy.
W zależności od preferowanego sposobu montażu należy wybrać odpowiednią tarczę montażową.

  • MPT(D) 2,5-RZ – zatrzask
  • MPT(D) 2,5-NS35 – szyna DIN
  • MPT(D) 2,5-NS15 – szyna DIN
  • D-MPT 2,5-F – ścianka kołnierzowa

Pozostała część listwy ze złączkami jest wypełniona tarczami M (MPT(D) 2,5-M). Dzięki bocznym trzpieniom zatrzaskowym złączki można łatwo połączyć z przykręcanymi pokrywami zamykającymi, tworząc blok złączek. Gotowe bloki złączek w niczym nie ustępują innymi blokom złączek. Zapewniają jedynie większą elastyczność podczas montażu.

Złączki miniaturowe i wtykowe złączki miniaturowe

Wtykowe złączki miniaturowe

Wtykowe złączki miniaturowe

Złączki szynowe MPT są również dostępne jako złączki wtykowe. Wtykowe złączki miniaturowe mają taką samą konstrukcję jak złączki przelotowe. Jedyna różnica polega na tym, że z jednej strony zamiast przyłącza Push-in znajduje się przyłącze wtykowe. Przyłącze to można podłączyć za pomocą wtyków COMBI dołączonych do odpowiedniej złączki szynowej. Zaletą tego typu oprzewodowania jest szybka instalacja dzięki możliwości używania gotowych wiązek kablowych. Do ochrony przed wibracjami i wyrywaniem kabli system CLIPLINE complete obejmuje różne akcesoria, np. zatrzaski i odciążki.

Złączka miniaturowa

Złączka miniaturowa

Mikro-złączki i mikro-rozdzielacze potencjałów

Za pomocą mikro-złączek firmy Phoenix Contact można podłączać przewody o przekroju od 0,14 do 1,5 mm². Te złączki szynowe stanowią szczególnie kompaktowe rozwiązanie do oprzewodowania i pozwalają na różne sposoby montażu. Mikro-złączki można montować zarówno na szynie DIN NS 15 lub bezpośrednio za pomocą zatrzasków lub kołnierzy zatrzaskowych na ścianie montażowej. Do celów serwisowych poszczególne złączki szynowe posiadają dodatkowy odczep pomiarowy. Mikro-złączki są dostępne również w wersji kompaktowego rozdzielacza potencjałów o różnej liczbie pinów. Do oznakowania poszczególnych punktów zaciskowych używa się samoprzylepnych pasków oznaczników.

Broszura – Złączki szynowe

Broszura – Złączki szynowe

Do pobrania

Broszury na temat złączek miniaturowych
Chcesz otrzymać informacje na temat naszych miniaturowych złączek szynowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości złączek szynowych.