Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 13,5 A, ilość przyłączy: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złączki do czujników i urządzeń wykonawczych do uporządkowanego oprzewodowania sygnałów
Dzięki swej kompaktowej konstrukcji złączki szynowe PTIO do czujników i urządzeń wykonawczych stanowią idealne rozwiązanie do oprzewodowania nowoczesnych układów sterowania maszyn. Złączki szynowe do czujników i urządzeń wykonawczych umożliwiają oprzewodowanie czujników i urządzeń bipolarnych na szerokości zaledwie 3,5 mm. Ponadto złączki szynowe umożliwiają oprzewodowanie czujników i urządzeń wykonawczych 3-przewodowych lub 4-przewodowych.
Złącza do czujn./urządzeń wykon., z czerwoną lampką sygnalizacyjną i funkcją przewodu ochronnego, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 13,5 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 13,5 A, ilość przyłączy: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącza do czujn./urządzeń wykon., Złączka zasilająca, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 13,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: pomarańczowy
Złącza do czujn./urządzeń wykon., z czerwonym wskaźnikiem świetlnym, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 13,5 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącza do czujn./urządzeń wykon., z zieloną lampką sygnalizacyjną i funkcją przewodu ochronnego, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 13,5 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 18 A, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1., 2. i 3. poziom, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącza do czujn./urządzeń wykon., prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 18 A, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Korzyści
- Duża różnorodność produktów dzięki wersjom z funkcją PE lub ze wskaźnikiem LED
- Oszczędność miejsca dzięki wersjom do bipolarnych czujników i urządzeń wykonawczych
- Optymalna przejrzystość przyłączy sygnałowych dzięki różnorodnym możliwościom znakowania
- Możliwość rozbudowy modułowej do maks. 50 pinów
- Identyczny kontur jak złączki zasilające
Złączki czujnikowe z przyłączem Push-in
Kolory wg EN 60947-5-2
Złączki czujnikowe z przyłączem Push-in posiadają w wersji standardowej pomarańczowy przycisk na obu poziomach sygnałów. Do łatwiejszego rozróżnienia poziomów sygnałów dostępne są również wersje z czarnymi i białymi przyciskami. Złączka szynowa w wersji czarno-białej jest zgodna z normą EN 60947-5-2. Zgodnie z normą takie kodowanie kolorystyczne do oprzewodowania czujników służy do rozróżnienia zestyków rozwiernych i zwiernych.
Złączki szynowe do czujników i urządzeń wykonawczych
Różnica między czujnikami dwu-, trzy- i czteroprzewodowymi
Złączki szynowe do czujników i urządzeń wykonawczych firmy Phoenix Contact umożliwiają łatwe i kompaktowe podłączanie czujników trzy- i czteroprzewodowych. Do czego są potrzebne czujniki trzy- i czteroprzewodowe?
W okablowaniu do czujników/urządzeń wykonawczych są różne możliwości podłączenia. W zależności od tego, do jakich pomiarów ma służyć czujnik, wymagana jest określona dokładność. Najprostszym i najbardziej niedokładnym rodzajem czujnika jest czujnik dwuprzewodowy. W przypadku połączenia dwuprzewodowego rezystancja przewodu ma wpływ na wynik pomiaru. Wpływa to na wyniki pomiaru czujników. Zastosowanie trzyprzewodowych złączek czujnikowych umożliwia okablowanie czujników trzyprzewodowych. Dzięki dodatkowemu obwodowi pomiarowemu czujniki te przeciwdziałają wpływowi temperatury przewodów. Jeszcze dokładniejszym rozwiązaniem są czujniki czteroprzewodowe. Posiadają one dwa dodatkowe obwody pomiarowe, które nie tylko przeciwdziałają wpływom temperatury, lecz również rezystancji przewodu.
Czujniki bipolarne
Czujniki bipolarne
Różnica między czujnikami monopolarnymi i bipolarnymi polega na liczbie linii sygnałowych. Czujniki bipolarne mają dwie linie sygnałowe, dlatego mogą odbierać i przesyłać dwa różne sygnały. Przykładem takiego czujnika jest czujnik ultradźwiękowy, używany do pomiarów odległości oraz przedmiotów. Przez pierwszą linię sygnałową mierzony jest odstęp danego obiektu, a za pomocą drugiej linii sygnałowej określa się wymiary danego przedmiotu. Złączki szynowe do czujników/urządzeń wykonawczych są bardzo efektywnym rozwiązaniem do oprzewodowania czujników bipolarnych na niewielkiej przestrzeni. Złączki do czujników bipolarnych mają szerokość 3,5 mm i dwa wejścia i wyjścia linii sygnałowej.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Broszura Złączki szynowe
Do pobrania
Chcesz otrzymać informacje na temat naszych złączek szynowych czujnik / urządzenie wykonawcze? Poniżej znajdziesz broszurę produktową na temat złączek szynowych oraz broszurę na temat testów jakościowych złączek szynowych.