Wtykowe złączki szynowe COMBI

Wtykowe złączki szynowe

Wtykowe złączki szynowe COMBI to specjalny rodzaj złączek hybrydowych. Złączki te posiadają standardową strefę wtykową po jednej stronie, oraz przyłącze Push-in, śrubowe, sprężynowe lub szybkozłącze po drugiej stronie. Dzięki systemowi stykowemu złączka jest odporna na ekstremalne wibracje. Wtykowe złączki szynowe zapewniają dużą oszczędność czasu przy podłączaniu oprzewodowania sygnałowego i zasilania.

Go to Product Detail Page for item 3051056
QP 1,5/ 1-M BU - Wtyk
QP 1,5/ 1-M BU - Wtyk
3051056

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,25 mm2- 1,5 mm2, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3045729
UPBV 4/ 1-L BU - Wtyk
UPBV 4/ 1-L BU - Wtyk
3045729

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 6 mm2, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3060173
UP 4/ 7 - Wtyk
UP 4/ 7 - Wtyk
3060173

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3060241
UP 4/14 - Wtyk
UP 4/14 - Wtyk
3060241

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 1071712
LP 2,5/ 1 - Wtyk
LP 2,5/ 1 - Wtyk
1071712

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze dźwigniowe Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 4 mm2, kolor: szary

Go to Product Detail Page for item 3211966
PP-H 4/ 1-M OG - Wtyk
PP-H 4/ 1-M OG - Wtyk
3211966

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, 1. -poziomowe przyłącze z lewej, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, kolor: pomarańczowy

Go to Product Detail Page for item 3043174
SPB 2,5/ 1-R BU - Wtyk
SPB 2,5/ 1-R BU - Wtyk
3043174

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 4 mm2, kolor: niebieski

Go to Product Detail Page for item 3042777
SP 4/ 1-L GNYE - Wtyk
SP 4/ 1-L GNYE - Wtyk
3042777

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 6 mm2, kolor: zielono-żółty

Go to Product Detail Page for item 3061897
PP-H 2,5/24 - Wtyk
PP-H 2,5/24 - Wtyk
3061897

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 24, liczba biegunów: 24, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, kolor: szary

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.

Korzyści

  • Wybór dowolnej techniki przyłączeniowej dzięki jednolitej strefie wtykowej COMBI
  • Prąd znamionowy 41 A i napięcie znamionowe 1000 V dzięki wytrzymałym stykom
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki wykonaniu chroniącemu przed dotknięciem palcem
  • Ochrona przed błędnym podłączeniem dzięki możliwościom indywidualnego kodowania
  • Pełna elastyczność dzięki wtykom do samodzielnego montażu

Nowe produkty

Wtykowe złączki szynowe z technologią Push-X na szynie DIN

Wtykowe złączki szynowe z Push-X

Łatwe podłączanie dzięki COMBI i Push-X

Wtykowe złączki szynowe ze strefą wtykową COMBI i przyłączem Push-X rewolucjonizują oprzewodowanie. Zwiększ wydajność dzięki łatwemu oprzewodowaniu w szafie sterowniczej za pomocą przyłącza Push-X i podłącz poziom obiektu za pomocą konfekcjonowanych wtyków COMBI.

Najważniejsze cechy

  • Technologia przyłączeniowa 1: przyłącze Push-X
  • Technologia przyłączeniowa 2: strefa wtykowa COMBI
  • Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
  • Przekroje przewodów: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (przeliczone wg IEC)
  • Prąd: 24 A
  • Napięcie: 800 V

Korzyści

  • Wysoki komfort obsługi dla wszystkich rodzajów przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez narzędzi i bez użycia siły
  • Szczególnie szybkie podłączanie linek bez tulejki
  • Intuicyjne połączanie dzięki wizualnej i dotykowej sygnalizacji punktu zaciskowego
  • Szybkie wypinanie przewodów dzięki blokadzie w punkcie zaciskowym
  • Pełna elastyczność dzięki konfigurowalnym i standardowym wtykom COMBI z maksymalnie 15 pinami

Wtykowe złączki szynowe COMBI

System przyłączeniowy COMBI umożliwia szybkie tworzenie modułowej aplikacji. Ważną cechą systemu jest ujednolicona strefa wtykowa, która znajduje się przynajmniej po jednej stronie gniazd przekaźnikowych. Wtyki COMBI są dostępne z zaciskami dźwigniowymi Push-in, sprężynowymi, śrubowymi i szybkozłączami. Dzięki danym znamionowym do 41 A i 1 000 V system przyłączeniowy może być wykorzystywany do oprzewodowania sygnałów i zasilania. System jest szczególnie odporny na wysokie wibracje. Zarówno złączki szynowe, jak i wtyki wykonano w sposób zabezpieczony przed dotykiem palcem.

Opcje okablowania Z systemem przyłączeniowym COMBI

Od szafy sterowniczej do kompletnego systemu – trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesne aplikacje bez połączeń wtykowych. System przyłączeniowy COMBI zapewnia nieograniczoną elastyczność. Od dostarczenia do sieci szafy sterowniczej zasilającej komponenty zasilające i sterownicze, po szybką instalację rozproszonych elementów instalacji – system przyłączeniowy COMBI to zawsze doskonałe rozwiązanie. System ma liczne zalety. Komponenty wtykane wewnątrz szaf sterowniczych można montować i demontować w szybki i prosty sposób. System przyłączeniowy można również połączyć z systemem przepustów kablowych CES.

System wtykowych złączek szynowych COMBI

System wtykowych złączek szynowych COMBI

Wtykowe złączki szynowe

Od skrzynki rozdzielczej po kompletny system – rozwiązania wtykowe są nieodzowne w dzisiejszych aplikacjach. Wtykową technologię przyłączeniową zastosowano w różnych wersjach złączek. Są to np. złączki przelotowe, złączki przewodu ochronnego, złączki wieloprzewodowe, złączki wielopoziomowe, złączki miniaturowe oraz złączki rozłączalne pomiarowe. Złączki szynowe z zaciskiem wtykowym są częścią systemu złączek szynowych CLIPLINE complete i dlatego posiadają jednolite akcesoria do mostkowania, testowania i oznakowania.

Wtykowe złączki szynowe z różnymi wtykami COMBI

Wtykowe złączki szynowe z wtykami COMBI

Wtyki COMBI

Wtyki COMBI zapewniają maksymalną elastyczność i efektywność. Mogą mieć do 15 pinów i różne przyłącza, np. zaciskowe, dźwigniowe Push-in, śrubowe Push-in i sprężynowe, przez co nadają się perfekcyjnie do różnych zastosowań. W połączeniu z wtykowymi złączkami szynowymi COMBI wtyki umożliwiają zarówno jednolite, jak i różne technologie przyłączeniowe w jednej złączce szynowej.

Dostępne są również warianty do samodzielnego montażu, które można łatwo skompletować za pomocą konfiguratora.

Wtyki do samodzielnego montażu

Wtyki do samodzielnego montażu

Konfigurator wtyków, muf i przepustów kablowych COMBI

Skorzystaj z naszego konfiguratora i stwórz indywidualne rozwiązanie. Konfigurator umożliwia łatwe i intuicyjne stworzenie niestandardowego rozwiązania z różnych wtyków COMBI, muf i przepustów kablowych.
Konfigurator umożliwia również zintegrowanie odpowiednich akcesoriów, takich jak odciążki, zatrzaski lub oznaczniki.

Wtykowe złączki szynowe z wtykami COMBI i akcesoria do nich

Akcesoria do systemu wtykowego COMBI

Akcesoria do systemu wtykowego COMBI

Oprócz standardowych akcesoriów CLIPLINE complete, dostępne są również opcjonalne akcesoria dla systemu COMBI, co umożliwia optymalne zintegrowanie różnych wtyków z danym rozwiązaniem. Są to następujące akcesoria:

  • Zatrzaski zapewniające połączenie odporne na wibracje
  • Odciążki przewodów
  • Obudowy kablowe i odgiętki chroniące przewody

Niektóre akcesoria można łączyć.

Mufa wisząca z przyłączem Push-in

Mufa wisząca z przyłączem Push-in

Mufy wiszące

Mufy wiszące (PPC...) umożliwiają łatwe przedłużanie kabli i prostą realizację przepustów kablowych. Dzięki zintegrowanej stopce duo mufy mogą być montowane zarówno na szynach NS 15, jak i NS 35. Mufy są dostępne zarówno jako pojedynczy produkt, jak i w wariancie modułowym. Podobnie jak złącza COMBI, warianty modułowe mogą być również montowane modułowo za pomocą różnych pojedynczych bloków. Należy jednak pamiętać, że mufy modułowe nie składają się z wtyków L, M i R, a jedynie z odpowiedniej liczby wtyków L i płytki końcowej.

Przepust kablowy COMBI

Przepust kablowy

Przepusty kablowe

Przejścia przez ścianki można realizować efektywnie przez zatrzaśnięcie przepustu kablowego SSL na złączu standardowym. Przepust kablowy zatrzaskuje się automatycznie po wsunięciu w otwór w ścianie. Przepusty kablowe umożliwiają zamocowanie muf wiszących SC 2,5 i SC 4 w otworach montażowych. Przepust kablowy może być stosowany do blach o grubości od 0,8 do 3 mm. Podobnie jak złącza COMBI, przepusty panelowe mogą być również montowane modułowo za pomocą różnych pojedynczych bloków.

Gniazdo COMBI zamontowane na PCB

Gniazdo COMBI

Gniazdo COMBI do PCB

Gniazdo COMBI to terminal PCB. Pozwala na realizowanie połączeń wtykanych z użyciem tego samego wtyku zarówno na szynie DIN, jak i wewnątrz urządzenia.

Trójwymiarowe rozdzielacze sygnałów

Trójwymiarowe rozdzielacze sygnałów

Trójwymiarowe rozdzielacze sygnałów

Za pomocą złączek czteropoziomowych PT 2,5-4L można krosować sygnały w sterownikach i elementach instalacji w warunkach ograniczonej przestrzeni. Ze względu na różne możliwości mostkowania w obrębie listwy ze złączkami oraz możliwości krosowania w obrębie 4‑pinowych wtyków do samodzielnego montażu można realizować kompaktowe, trójwymiarowe rozdzielacze sygnałów.

Broszura na temat złączek szynowych

Broszura na temat złączek szynowych

Do pobrania

Broszury na temat złączek szynowych
Chcesz otrzymać materiały na temat naszych wtykowych złączek szynowych? Poniżej znajdziesz naszą broszurę na temat produktów oraz broszurę na temat jakości złączek szynowych.