Akcesoria do złączek szynowych systemu CLIPLINE complete

Akcesoria do złączek szynowych

Akcesoria do złączek szynowych są niezbędnym elementem w oprzewodowaniu szaf sterowniczych i rozdzielnic. Dzięki standardowym akcesoriom, listwy ze złączkami mogą być indywidualnie montowane, testowane i dostosowywane. Ponieważ złączki szynowe systemu CLIPLINE complete wykorzystują znormalizowane akcesoria, można je zintegrować we wszystkich złączkach szynowych.

NEW
Go to Product Detail Page for item 3270561
LPS-8 - Wtyk serwisowy
LPS-8 - Wtyk serwisowy
3270561

Wtyk serwisowy, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 4 mm2, kolor: czerwone

Korzyści

  • Elastyczny rozdział potencjałów dzięki standardowym akcesoriom do mostków
  • Bezpieczne procedury testowe i prace konserwacyjne dzięki znormalizowanym akcesoriom testowym i wtyczkom serwisowym
  • Łatwa integracja dodatkowych wyprowadzeń dzięki wygodnym wtykom pomiarowym
  • Standardowe akcesoria do złączek odłączających
  • Zwiększone bezpieczeństwo podczas obsługi złączek szynowych dzięki akcesoriom zabezpieczającym

Akcesoria do mostków

Mostki FBS podłączone do złączek szynowych Push-in
Mostki redukcyjne RB włożone do złączek szynowych Push-in
Mostki potencjału PV podłączone do złączek dwupoziomowych Push-in
Mostek zwierający podłączony do złączki szynowej
Mostek zwierający FBSH
Mostki FBS podłączone do złączek szynowych Push-in

Mostki standardowe FBS służą do prostego rozdzielania potencjałów między złączkami szynowymi o tym samym przekroju znamionowym. Mostki dostępne są z maksymalnie 50 łącznikami stykowymi, co pozwala na połączenie ze sobą do 50 potencjałów. Jeśli potrzebne są krótsze mostki, można wybrać krótsze wersje lub po prostu skrócić mostki za pomocą narzędzia tnącego (CUTFOX 18). Ponadto do mostków przeskakujących można również wyciąć poszczególne łączniki stykowe. Do tego celu nadaje się na przykład CUTFOX-FBS.

Mostki redukcyjne RB włożone do złączek szynowych Push-in

W przeciwieństwie do standardowych mostków FBS, mostki redukcyjne łączą złączki szynowe o dwóch różnych przekrojach znamionowych. Pozwala to na szybkie i łatwe realizowanie układów zasilania i przyłączy zasilających.

Mostki potencjału PV podłączone do złączek dwupoziomowych Push-in

Mostki potencjału są przeznaczone do pionowego łączenia poziomów złączek dwupoziomowych i wielopoziomowych. Na przykładzie złączki dwupoziomowej (PTTB 2,5) można połączyć dolny i górny poziom. UWAGA: Złączki dwupoziomowe z dodatkowym oznaczeniem ...PV mają na stałe zintegrowany mostek potencjału, dlatego nie potrzebują dodatkowego mostka.

Mostek zwierający podłączony do złączki szynowej

Mostki zwierające SB-ME służą do testowania złączek pomiarowych. Mostki można regulować za pomocą suwaka, dzięki czemu mostki mogą łączyć potencjały lub nie. W tym czasie mostki mogą pozostać na miejscu. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, suwak można zabezpieczyć dwiema śrubami.

Mostek zwierający FBSH

Wtyki zwierające FBSH są podobne do mostków FBS. Łączą one również dwa potencjały, ale nie są przeznaczone do stałego użytku. W przeciwieństwie do mostków FBS, wtyki zwierające posiadają element do wyciągania, który ułatwia wkładanie i wyjmowanie wtyków. Wtyki FBSH mają również inny mechanizm wpinania, który ułatwia wyciąganie wtyków z otworu funkcyjnego.

Akcesoria testowe i wtyczki serwisowe

Wtyk pomiarowy MPS podłączony do złączki szynowej PTV
Adapter do testów PAI podłączony do złączki pomiarowej
Wtyki pomiarowe ustawiane w rzędzie wraz z płytką dystansową
Wtyczka serwisowa LPS podłączona do bloku złączek Push-X
Wtyk pomiarowy MPS podłączony do złączki szynowej PTV

Wtyki pomiarowe MPS to dwuczęściowe wtyki składające się z wtyku pomiarowego i tulejki izolacyjnej. W przypadku wtyków pomiarowych do wyboru są również końcówki pomiarowe 2,3 mm i 4 mm z tą samą tulejką izolacyjną. Wtyki pomiarowe są zaprojektowane w taki sposób, że przewód pomiarowy musi być przylutowany do wtyczki. W przeciwieństwie do wtyków pomiarowych 4 mm, wtyki 2,3 mm mogą być zintegrowane nie tylko w otworze funkcyjnym, ale także w gniazdach pomiarowych złączek sprężynowych. Dzięki temu otwór funkcyjny pozostaje wolny dla różnych innych zadań, takich jak rozdział potencjałów. Tulejki izolacyjne są dostępne w różnych kolorach.

Adapter do testów PAI podłączony do złączki pomiarowej

Adaptery do testów PAI są przeznaczone do otworów funkcyjnych złączek szynowych. Adaptery do testów są zaprojektowane tak, aby mogły pozostać na stałe w złączkach szynowych. W celu przeprowadzenia testu wystarczy włożyć wtyk pomiarowy do adaptera.

Wtyki pomiarowe ustawiane w rzędzie wraz z płytką dystansową

Wtyki pomiarowe, które można ustawiać w rzędzie, można łączyć w indywidualne bloki pomiarowe. Wtyki można łatwo połączyć ze sobą. Płytki dystansowe są dostępne w celu pominięcia poszczególnych złączek szynowych podczas korzystania z bloków. Płytki dystansowe można podłączyć do wtyczek pomiarowych w taki sam sposób.

Wtyczka serwisowa LPS podłączona do bloku złączek Push-X

Wtyczki serwisowe LPS są przeznaczone do celów serwisowych i testowych. Tworzą one połączenie w otworze funkcyjnym i mogą być wielokrotnie wkładane i wyjmowane. Aby umożliwić dużą liczbę cykli podłączania i odłączania oraz zapewnić długotrwałą jakość, powierzchnie styków są posrebrzane. Wtyczki są dostępne pojedynczo lub w modułowej wersji do ustawienia w rzędzie. Wtyczki są wyposażone w dźwignię LP ułatwiającą obsługę podczas podłączania wszystkich rodzajów przewodów.

Oznaczniki do złączek szynowych


Złączki instalacyjne PTI z oznacznikiem

Oznaczniki

Oznaczniki do złączek

Akcesoria do oznaczania złączek szynowych składają się z szerokiej gamy produktów. Oprócz różnych oznaczników do złączek, które można zamówić w wersji nieopisanej lub z opisem, portfolio produktów obejmuje również różne uchwyty do oznaczników i etykiety ostrzegawcze. Duży wybór oznaczników umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie oprzewodowania w szafie sterowniczej, co pozwala uniknąć błędów podczas instalacji, konserwacji i serwisowania. Ponieważ oznaczenia do złączek są bardzo zróżnicowane, kompletne oznaczenia znajdują się na osobnej stronie.

Wtyki pomiarowe


Wtyk pomiarowy LPO podłączony do złączek szynowych Push-X

Wtyk pomiarowy LPO podłączony do złączek szynowych Push-X

Wtyki pomiarowe LPO

Wtyki pomiarowe LPO umożliwiają prostą integrację dodatkowych wyprowadzeń poprzez otwór funkcyjny złączek szynowych. Wtyki LPO oferują zatem znaczną przewagę, zwłaszcza w przypadku modernizacji rozdzielnic. Strefa styku wtyków LPO została zaprojektowana w taki sposób, aby zatrzaskiwała się stabilnie w gnieździe wielofunkcyjnym. W ten sposób wtyki wytrzymują duże siły ciągnące i wymagają do odłączenia pewnej siły. Wtyczki są wyposażone w dźwignię LP typu Push-in, która ułatwia obsługę podczas podłączania wszystkich rodzajów przewodów. Wtyki LPO są dostępne w wersji pojedynczej lub jako warianty modułowe. Napięcie znamionowe i prąd znamionowy dla wszystkich wariantów LPO wynoszą 800 V i 24 A po obniżeniu parametrów znamionowych.

Wtyczka funkcyjna dla złączek odłącznikowych

Złączki rozłączające PT 2,5-TG z różnymi wtykami funkcyjnymi
Wtyk rozłączający P-DI podłączona do złączki szynowej
Złączka przelotowa podłączona do złączki szynowej
Wtyk bezpiecznikowy podłączony do złączki szynowej
Wtyk do elementów elektronicznych włożony do złączki szynowej
Złączki rozłączające PT 2,5-TG z różnymi wtykami funkcyjnymi

Złączki rozłączające to wszechstronne rozwiązanie w dziedzinie złączek szynowych. Dzięki znormalizowanej strefie odłączenia w złączkach można zintegrować różne wtyki funkcyjne. Mogą to być następujące wtyki:

  • Wtyki rozłączające
  • Złączki przelotowe
  • Bariery przelotowe
  • Wtyki bezpiecznikowe
  • Wtyki do elementów elektronicznych

Wtyk rozłączający P-DI podłączona do złączki szynowej

Wtyki rozłączające P-DI służą do prostego rozdzielania sygnałów. W przeciwieństwie do złączek z odłącznikiem nożowym, wtyki rozłączające można łatwo wkładać i wyjmować ręcznie. Aby zapobiec zgubieniu wtyków rozłączających, można je również podłączyć odwrotnie. Przepływ prądu pozostaje przerwany.

Złączka przelotowa podłączona do złączki szynowej

Złączki przelotowe i bariery przelotowe umożliwiają stałą rekonfigurację złączek rozłączających. Złączka przelotowa przekształca złączkę rozłączającą w normalną złączkę przelotową, a bariera przelotowa trwale przerywa przepływ prądu między dwoma zaciskami.

Wtyk bezpiecznikowy podłączony do złączki szynowej

Wtyki bezpiecznikowe ułatwiają zintegrowanie bezpiecznika w złączce rozłączającej. Dostępne są różne wersje wtyku bezpiecznikowego, ze wskaźnikiem LED i bez wskaźnika LED. Od wyboru wskaźnika LED zależy również napięcie.

Wtyk do elementów elektronicznych włożony do złączki szynowej

Oprócz wtyków rozłączających i bezpiecznikowych, portfolio wtyczek funkcjonalnych obejmuje również wtyki do elementów elektronicznych. Podobnie jak w przypadku wtyków bezpiecznikowych, istnieje również wybór różnych wtyczek, które mogą różnić się wartościami prądu i napięcia.

Inne akcesoria


Etykiety ostrzegawcze przymocowane do złączek szynowych

Etykiety ostrzegawcze

Akcesoria zabezpieczające, płytki dzielące i płytki końcowe

Oprócz tych akcesoriów dostępne są różne inne akcesoria standardowe, które są kompatybilne ze złączkami szynowymi Phoenix Contact. Należą do nich na przykład następujące rodzaje akcesoriów:

  • Zaślepki (CEC ...)
  • Etykiety ostrzegawcze (WS ...)
  • Tuleje izolacyjne (ISH ...)
  • Płytki dzielące (ATP ...)

Złączki szynowe posiadają również specjalne akcesoria, np. osłony złączki. Akcesoria te można znaleźć bezpośrednio przy odpowiedniej złączce szynowej w sklepie internetowym.

Obsługa oprogramowania do projektowania clipx ENGINEER na ekranie tabletu

Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER

Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych

Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.