UK 5 N-TG - Złączka odłącznikowa
3000604

Złączka odłącznikowa, Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk., napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 16 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne