PTFIX 6X4-NS35A YE - Blok rozdzielczy
3273664

Blok rozdzielczy, Blok z orientacją poziomą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność czasu do 80 % dzięki gotowym do montażu blokom bez konieczności mostkowania ręcznego
Szybkie przyłączanie przewodów dzięki bezpośredniemu montażowi wtykowemu Push-in bez użycia narzędzi
Jednoznaczne oprzewodowanie dzięki jedenastu różnym kolorom
Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi na szynie DIN, do montażu bezpośredniego lub przyklejenia
Oszczędność miejsca do 50 % na szynie nośnej dzięki montażowi poprzecznemu