PTFIX 4X1,5 BN - Blok rozdzielczy
1046614

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: brązowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Elastyczność dzięki bezpośredniemu montażowi ze ściankami kołnierzowymi z akcesoriów
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy