PTFIX 4/18X1,5-G YE - Blok rozdzielczy
1047435

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 19, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału
Elastyczność dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy