PTFIX 18X1,5-NS35 YE - Blok rozdzielczy
1046954

Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 18, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Idealne możliwości kontroli dzięki otworom kontrolnym na każdym zacisku
Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
Elastyczność dzięki możliwości montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Rozdział potencjału za pomocą niezajmujących wiele miejsca mikro-rozdzielaczy potencjału