SACC-DSI-MS-5CON-M16/0,5 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1027697

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 5-bieg., Wtyk, proste, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularny standard M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów, danych i zasilania
Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
Niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych