cULus Recognized
ID dopuszczenia: E221474-20140616Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Wtyk czujnika / urządzenia wykonawczego, 4-biegunowy, M12 Push-Pull, montaż od wewnątrz / śrubowy na gwincie M16, z przewodem 0,50 m, 4 x 0,34 mm2
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |