SACC-DSI-M12FST-4P-M16XL/0,2X - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239582

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Moc, 4-bieg., Gniazdo, M12, T-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,2 m, 1,31 mm2, Przewód UL/cUL, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC