SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 THRX - Obudowa stykowa
1238713

Obudowa stykowa, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-bieg., Gniazdo, proste, M12, Y-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej