ES-FT-BPC-C 16-25 OG - Złącze
1228824

Złącze, Rodzina produktów: BPC, kolor: pomarańczowy, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 16 mm2, przekrój żyły maks.: 25 mm2, napięcie znamionowe: 1500, prąd obliczeniowy: 120 A, Rodzaj przyłącza: Zaciskane

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zabezpieczenie przez nieprawidłowym przyporządkowaniem i zwarciem
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Jest zainstalowany bezpieczny mechanizm
Blokada włączenia
Swobodny obrót o 360° i elastyczne oprzewodowanie
Opatentowana konstrukcja z 3 bezpiecznikami i jednym obrotem