ES-FT-BPC PROTECTION CAP - Pokrywa chroniąca przed pyłem
1130817

Zaślepka ochronna przeciwpyłowa do złączy zasobnika energii, kolor: czarny RAL9005, temperatura otoczenia dla przechowywania i transportu: -40°C ~ 70°C, temperatura robocza -20°C ~ 105°C, bez zawartości halogenu, techniczne tworzywa sztuczne: UL94 HB, klasa ochronności: IP65 (z gniazdem)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne