SACC-DSI-FS-4CON-L180/SCO SHX - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1240051

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, Lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu