UL Recognized
ID dopuszczenia: E118976-20100522Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
Obudowa stykowa, 8-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |