EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 12 | ||||
F | ||||
30 - 12 | ||||
D | ||||
30 - 12 |
Złączka dwupoziomowa, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe , przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: zielono-żółty
Typ produktu | Złącze przewodu ochronnego, |
Rodzina produktów | UKK 3-MSTB |
Liczba biegunów | 1 |
Raster | 5,08 mm |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba rzędów | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0 W |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Rodzaj przyłącza | przyłącze śrubowe / wtykowe |
Gwint śruby | M3 |
Wskazówka | Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych. |
Moment dokręcania | 0,5 ... 0,6 Nm |
Długość odizolowania | 8 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 5,08 mm |
Szer. pokrywy | 2,5 mm |
Wysokość | 50 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 53,5 mm |
Raster | 5,08 mm |
Kolor | zielono-żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Powierzchnia styku | cynowy Sn |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Czas użytkowania | |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 100 |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Zakres | Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 150 Hz |
Poziom ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 0,58g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 5g |
Czas trwania udaru | 30 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 100 °C (maks. zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, patrz krzywa spadku mocy) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Numer artykułu | 1876615 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1241 |
Klucz produktu | BE1241 |
GTIN | 4017918134082 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 11,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,5 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d521b014-7f19-4458-8b12-62eeee1b7955 |