PRC 20/3-C4-FC-MS2,5 6-14 - Złącze
1313323

Złącze, Rodzina produktów: PRC 20, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 0,5 mm2, przekrój żyły maks.: 2,5 mm2, napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Możliwość regulacji dla odblokowania: 1. za pomocą narzędzia lub 2. ręcznie, zakres stosowania: BUS

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Więcej miejsca z przodu urządzenia dzięki przesyłaniu prądów o wartości do 20 A na niewielkiej przestrzeni
Technologia blokady Duo-Unlock zapewnia większą elastyczność podczas instalacji i konserwacji
Bezpieczne używanie w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na udary
Łatwa obsługa dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu lub śrubowemu
Szybkie i bezbłędne uruchamianie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu