Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AGK PT 4X6/M10 GNYE - Złączka odczepowa
1083238

Złączka odczepowa, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, Przyłącze sworzniowe, 1. poziomowe, rodzaj montażu: na podstawie, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Opisy na dużej powierzchni
W pełni izolowane i opcjonalnie stosowane złącze odgałęźne umożliwia wykonanie odczepu napięciowego