M17-08PSC8A9004S
-
Złącze łączące
1550188
M17, Złącze łączące, seria: M17 PRO, prosta, ekranowany: tak, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, liczba biegunów: 4+4+4, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 8,5 mm ... 12 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Wskazówka do zamówienia: | Styki zaciskane zamawiać osobno |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. | |
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
Seria | M17 PRO |
Izolator | |
Wskazówka | Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane zamawiać osobno. Przyporządkowanie styków podano w instrukcji montażu. |
Materiał (Izolator) | PA 6.6 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Liczba cykli wtykania | 100 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
Rodzaj zestyku | Pin |
Zastosowanie | Dane, sygnały, moc |
Liczba biegunów | 12 |
wygląd wtyku | 4+4+4 |
Liczba Styk (Styki mocy) | 4 |
średnica Styk (Styki mocy) | 1 mm |
Przekrój linki min. Styk (Styki mocy) | 0,06 mm² |
Przekrój linki maks. Styk (Styki mocy) | 1,5 mm² |
Prąd znamionowy Styk (Styki mocy) | 16 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym) |
Napięcie znamionowe Styk (Styki mocy) | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Liczba Kontakt (Styki sygnałowe) | 2 |
średnica Kontakt (Styki sygnałowe) | 1 mm |
Przekrój linki min. Kontakt (Styki sygnałowe) | 0,06 mm² |
Przekrój linki maks. Kontakt (Styki sygnałowe) | 0,75 mm² |
Prąd znamionowy na styk sygnałowy | 11 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym) |
Napięcie znamionowe Kontakt (Styki sygnałowe) | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Liczba Styk (Styki danych) | 4 |
średnica Styk (Styki danych) | 0,6 mm |
Przekrój linki min. Styk (Styki danych) | 0,08 mm² |
Przekrój linki maks. Styk (Styki danych) | 0,34 mm² |
Prąd znamionowy na styk danych przy 25°C | 3,6 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym) |
Napięcie znamionowe Styk (Styki danych) | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Obudowa | |
Wykonanie | Obudowa łącznikowa |
Rodzaj gwintu | M17 |
Konstrukcja | prosta |
Rodzaj rygla | do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK |
Przepust Pg | bez |
Materiał (Obudowa) | GD-Zn |
Stopień ochrony (wetknięty) | IP67 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
Uszczelka | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,5 mm ... 12 mm |
Oznaczenie normy | M17 hybrydowe |
Normy/przepisy | wg IEC 61076-2-117 |
Numer artykułu | 1550188 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABRCAG |
Klucz produktu | ABRCAG |
GTIN | 4067923026704 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym 1634155
-
FLANGE-M17PRO - Czworokątny kołnierz montażowy 1055766
-
CR-10TP0,06-1,00/HYB/SIG - Styk zaciskany 1680546
-
CR-10TP0,50-1,50/HYB/PW - Styk zaciskany 1680540
-
ST-10KP0,06-1,00 - Styk zaciskany 1243215
-
M17PRO-VIB-ORING - Pierścień uszczelniający 1431550
Korzyści
Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław