CR-06TP0,34-0,50/HYB
-
Styk zaciskany
1680550
Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 6 mm, przekrój przyłącza: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiał styku: CuZn
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
Niska rezystancja styku
Łatwe monitorowanie produkcji