Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Złącze do zaworu
Złącza do zaworów umożliwiają niezawodne sterowanie zaworami regulowanymi elektronicznie. Wtyki kostkowe są często narażone na działanie temperatury i czynników mechanicznych oraz kontakt z olejami i smarami. Nasza oferta produktów nadaje się doskonale do trudnych warunków użytkowania. Solidna konstrukcja i nieruchoma instalacja zapewniają niezawodną transmisję sygnałów.
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 5-bieg., Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Wtyk zaworowy, 5-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, z 2 LED, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy B (10 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M20 x 1,5, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy C (8 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M12, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 6 mm
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M20 x 1,5, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki kątowy M12, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Korzyści
- Bezpieczna transmisja sygnałów dzięki stałej instalacji z blokadą śrubową
- Niezawodność przy obciążeniach mechanicznych, takich jak wstrząsy i wibracje
- Niezawodna ochrona przed pyłem i bryzgami wody dzięki stopniowi ochrony IP65
- Odporność na oleje i smary
Niezawodne sterowanie zaworami
Nasze złącza zaworowe są dostępne w pięciu konstrukcjach (A, B, BI, C, CI) oraz do wyłączników ciśnieniowych (AD). Zakres zastosowania sięga od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC. Łatwe wykrywanie błędów umożliwiają złącza do zaworów z diodą LED widoczną dobrze we wszystkich pozycjach montażu. Solidna konstrukcja i stały montaż z przyłączem śrubowym gwarantują niezawodną transmisję sygnałów i sterowanie zaworami sterowanymi elektronicznie.