Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 5 m
Wtyk zaworowy typ C
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy CI (9,4 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), Układ: niepodłączony, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy CI (9,4 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: Warystor, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: Warystor, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 3 m