UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20230810| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Tylko linki | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Tylko druty | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20230810| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Tylko linki | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Tylko druty | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Tylko linki | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Tylko druty | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40057836| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Tylko druty | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 | |