UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20230810Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Tylko linki | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Tylko druty | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425-20230810Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Tylko linki | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Tylko druty | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
D | ||||
Tylko linki | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Tylko druty | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40057836Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Tylko linki | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Tylko druty | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |