Zatwierdzenie znaku VDE
ID dopuszczenia: 40050635| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
| Tylko druty | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 | |
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: PC 6/..-ST, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: Z1L Pozidriv z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 6, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
| Tylko druty | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 | |
Dlaczego wprowadzono nowe złącze z przyłączem śrubowym w przekroju przyłączeniowym 6 mm2?
Kompaktowe złącze PC 6 oferuje przekrój przyłączeniowy 6 mm2 rastrem 7,62 mm. Warianty z kołnierzem środkowym zajmują bardzo mało miejsca w porównaniu z konwencjonalnym kołnierzem śrubowym. Ponadto rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa zg... Zobacz więcej
Kompaktowe złącze PC 6 oferuje przekrój przyłączeniowy 6 mm2 rastrem 7,62 mm. Warianty z kołnierzem środkowym zajmują bardzo mało miejsca w porównaniu z konwencjonalnym kołnierzem śrubowym. Ponadto rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa zgodna z normą IEC/UL 61800-5-1 zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Zobacz mniejKtóre gniazda są odpowiednie dla nowej rodziny złączy PC 6?
Rodzina złączy jest kompatybilna z nowymi gniazdami PC 6. Oprócz standardowych gniazd do lutowania na fali, dostępne są również gniazda THR do integracji z procesem lutowania SMT.
Czy istnieją inne wtyki serii PC 6, np. z szybkozłączami?
Można połączyć obsługiwane dźwigienką złącza do PCB Push-in LPC 6 oraz łączniki magistrali PC 6/ …-ST-BUS do łatwego połączenia „Loop-through“ potencjałów z gniazdami PC 6.