CA-000000090DNX - Obudowa na złącza okrągłe
1244392

M23, Obudowa na złącza okrągłe, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 14,5 mm, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne