PRC FC-45/90-HSG 8-21
-
Obudowa wtyku
1065798
Obudowa wtyku, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 690 V AC, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Obudowa złącza bez wkładki stykowej. Odpowiednie wkładki stykowe zamawiać zgodnie z listą akcesoriów
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Różne interfejsy dzięki obudowom prostym i kątowym
Uniwersalne mocowanie istniejących głowic złączy z przyłączem śrubowym
System modułowy minimalizujący zapasy magazynowe
Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne