PRC 5-TC-FS6 8-21
-
Wtyczki probiercze
1621325
Wtyk pomiarowy PRC, 2000 cykli wetknięcia, odblokowywany ręcznie, czarny, 5-biegunowy, 1,5 mm2 ... 6 mm2 / 690 V / 35 A, z przyłączami śrubowymi do przewodów o średnicy zewnętrznej 8 mm ... 21 mm.
Szczegóły produktu
Wskazówka do zamówienia: | Wersja zwalniania ręcznie dźwigienką w kolorze pomarańczowym |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. | |
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. | |
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). | |
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. | |
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione | |
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego. | |
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: o Na produkcie o Na etykiecie na opakowaniu o W dołączonej dokumentacji o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie |
|
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact | |
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie. | |
• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane. | |
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. | |
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania. | |
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Typ produktu | Złącza wtykowe instalacyjne |
Rodzina produktów | PRC 35 |
Liczba biegunów | 5 |
wygląd wtyku | 4+PE |
Kodowanie | AD |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Napięcie znamionowe (III/2) | 690 V |
Napięcie znamionowe ATD | 690 V AC (III/2,00) wg IEC 61984 |
500 V AC / DC (III/2,00) wg IEC 61535 | |
600 V AC / DC (III/2,00) wg UL 2238 / UL 2237 | |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 8 kV |
Prąd znamionowy | 35 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm²) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 37,6 mm |
Wysokość | 37,6 mm |
Długość | 105 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 8 mm ... 21 mm |
Kolor (Obudowa) | czarny (RAL 9005) |
Kolor części obudowy | czarny |
Materiał Uszczelka | EPDM |
Materiał Obudowa stykowa | PPE |
Materiał Obudowa | PPE |
Materiał Zestyk | Stop miedzi |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I / CTI 600 |
materiał uchwytu | PPE |
Materiał uszczelki kabla | EPDM |
materiał powierzchni styku | srebrzone |
materiał uszczelki toroidalnej | EPDM |
Materiał przepustu | PPE |
Siła wyciągania | 175 N ±50 N |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm ... 21 mm |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | 2000 () |
Siła wcisku | 40 N ±10 N |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (po połączeniu) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Stopień ochrony | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
Kategoria udarowa | IK08 (-25°C) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | 5 °C ... 85 °C |
Numer artykułu | 1621325 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABLCZA |
Klucz produktu | ABLCZA |
GTIN | 4046356914727 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 104 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 90,496 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440691 |
ECLASS-15.0 | 27440691 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002863 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Triphenyl phosphate (nr CAS: 115-86-6) |
SCIP | f1e46c7b-e4a0-40ac-b535-8c482a2624f6 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nawet 75% mniejsze rozmiary w stosunku do złączy przemysłowych o identycznej mocy
Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
Nadają się do zastosowań w zasolonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław