PRC 3-FC-FS6 16-21 - Złącze łączące
1410659

Złącze łączące, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica przewodu min.: 16 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Wersja do odblokowywania narzędziem

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Nawet 75% mniejsze rozmiary w stosunku do złączy przemysłowych o identycznej mocy
Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
Nadają się do zastosowań w zasolonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne