CUC-IA4M-J1ST-AB/R4R
-
Filtrowane złącza do PCB RJ45
1664055
Filtrowane złącza do PCB RJ45, pojedynczy port 1x1, kierunek podłączenia wtyku do płytki PCB: 90 °, Dolny zatrzask, Ekranowany, liczba biegunów: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, rodzaj opakowania: Tape and Reel
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
Wysoka stabilność mechaniczna podczas podłączania gniazda do płytki drukowanej przy użyciu technologii Through-Hole-Reflow-Technologie (THR)
Możliwość aplikacji automatycznej dzięki możliwości lutowania rozpływowego
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Wyjątkowa wydajność EMI
Zintegrowane filtry i transformatory pozwalają na zaprojektowanie płytki PCB zajmującej mniej miejsca przy jednoczesnej redukcji BOM
Idealne do wymagających aplikacji przemysłowych dzięki wysokiej odporności na udary i wibracje oraz szerokiemu zakresowi temperatur