CUC-IA2G-J1ST-AB/R4T-P - Filtrowane złącza do PCB RJ45
1664111

Filtrowane złącza do PCB RJ45, pojedynczy port 1x1, kierunek podłączenia wtyku do płytki PCB: 90 °, Dolny zatrzask, Ekranowane, ekranujące sprężyny, liczba biegunów: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Na fali, IP20

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
Opakowanie typu tray
Kompaktowa konstrukcja zajmująca niewiele miejsca
Wyjątkowa wydajność EMI
Zintegrowane filtry i transformatory pozwalają na zaprojektowanie płytki PCB zajmującej mniej miejsca przy jednoczesnej redukcji BOM
Idealne do wymagających aplikacji przemysłowych dzięki wysokiej odporności na udary i wibracje oraz szerokiemu zakresowi temperatur