ME-IO 18,8-KIT-9U-54-TBUS-7035
-
Zestaw obudowy
1342351
Obudowa na szynę DIN, z przyłączem czołowym do montażu na szynie DIN, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 18,9 mm, wysokość: 113,3 mm, głębokość: 76,5 mm, w komplecie 9 szt. czołowych zacisków przyłączeniowych, 6-pinowe, Push-in, do 1,5 mm2, prąd znamionowy: 8 A, 160 V, powierzchnia PCB: 5900 mm2
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Prosty montaż bez użycia narzędzi
Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
Zasada Lock and Release do automatycznego zatrzasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
Wtykowe przyłącza czołowe