Zestaw do rozbudowy 0,25/0,34 mm2
CF 3000-TOOLKIT 0,25
-
Zestaw do przebudowy
1212376
Zestaw do rozbudowy, kompletny, do CF 3000, do izolowanych tulejek w formie taśmy, 0,25/0,34 mm2, długość tulejek 8 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do przewodów PCW (H05V-K / H07V-K) klasy 2 i 5.
Przewody ze specjalnymi materiałami izolacji i skrętki można stosować z ograniczeniami i z zastrzeżeniem.
Przewody ze specjalnymi materiałami izolacji i skrętki można stosować z ograniczeniami i z zastrzeżeniem.