Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

AI 0,34-8 TQ-B - Tulejka
3240249

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,34 mm2, długość tulejki 8 mm, kolor: turkusowy(niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Końcówki rurkowe w postaci taśm skonstruowano specjalnie do automatów zaciskających CF 3000-2,5
W najważniejszych kolorach do 2,5mm²
Można nimi połączyć wszystkie zaciski rzędowe, w szczególności zaciski systemu CLIPLINE