FBP-2/17
-
Wtyk zaślepiający
3069888
Wtyk zaślepiający, raster: 8,2 mm, szerokość: 171,8 mm, wysokość: 72,9 mm, liczba biegunów: 17, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Zaślepka do urządzeń FAME..., służy jako osłona ochronna bloku probierczego przy wyciągniętym wtyku pomiarowym