BC 17,6 BS U22 KMGY - Zaślepka
2896199

Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN​ 43880, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (U22), szerokość: 17,6 mm, wysokość: 29,78 mm, głębokość: 22,35 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Prosty montaż bez użycia narzędzi
Klasa palności V0 wg UL 94