QUINT-PS/1AC/24DC/ 5/CO - Zasilacz, powłoka ochronna
2320908

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 5 A

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Najwyższa dyspozycyjność instalacji
Niezawodne uruchamianie ciężkich obciążeń dzięki rezerwie mocy POWER BOOST ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST o maksymalnie 1,5 krotnym prądzie znamionowym:
Szybkie wyzwalanie standardowych wyłączników instalacyjnych dzięki dynamicznej rezerwie mocy (Selective Fuse Breaking), z 6-krotnym prądem znamionowym dla 12 ms
Prewencyjne monitorowanie funkcji
Optymalna ochrona nawet przy wilgotności powietrza 100 % dzięki lakierowaniu zanurzeniowemu

Najczęściej zadawane pytania


Czy mogę uruchomić standardowy wyłącznik nadprądowy za pomocą zasilacza?

Tak, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane za pomocą zasilacza QUINT. Zapoznaj się z matrycą planowania projektu SFB, którą można znaleźć w obszarze pobierania w sekcji Różne.


Czy zasilacz może być również używany w środowiskach narażonych na działanie szkodliwych gazów?

Wszystkie nasze zasilacze QUINT są testowane zgodnie z normą ISA G3 Harsh Group A i spełniają jej wymagania.


Dlaczego obudowa zasilacza jest cieplejsza niż u innych producentów?

Powodem tego jest nasza koncepcja rozpraszania ciepła; wszystkie komponenty zasilające znajdują się na ścianach bocznych lub na ścianie tylnej. Zaletą jest to, że temperatura wewnątrz pozostaje niższa, co zwiększa żywotność zasilacza.


Czy mogę obsługiwać przekaźnik DC-OK napięciem wyjściowym zasilacza?

Przekaźnik DC OK może być podłączony do napięcia wyjściowego zasilacza, ale może być obciążony tylko maks. 1 A. Zalecamy stosowanie w tym celu układu ochronnego.


Czy zakłócenia z sieci zasilającej mogą być przenoszone na wyjście zasilacza?

Nie, ponieważ zasilacz QUINT został zaprojektowany w oparciu o koncepcję wielostopniowego konwertera, zakłócenia nie są przenoszone. Zakłócenia są eliminowane już w obwodzie wejściowym i nie docierają do wyjścia 24 V zasilacza.