Moduł UPS do 24 V DC o prądach wyjściowych od 5 do 40 A pozwala na skompletowanie indywidualnego rozwiązania składającego się z zasilacza, modułu UPS i zasobnika energii.
QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
-
Zasilacz bezprzerwowy
2320461
UPS z IQ Technology do montażu na szynie nośnej, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A i 12 V DC 5 A, z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107/30
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Tryb DC | |
Napięcie wejściowe | 24 V DC |
Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 18 V DC ... 30 V DC |
Zakres napięcia wejściowego | 18 V DC ... 30 V DC |
Zakres napięcia wejściowego DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Czas podtrzymania | 3 h (Z modułem baterii 38 AH) |
Pobór prądu | 16 A (maks., zasilanie z sieci) |
104 mA (Bieg jałowy, zasilanie z sieci) | |
4 A (Ładowanie, zasilanie z sieci) | |
Próg włączania stały | ≤ 22 V DC |
Próg włączania zmienny | 1 V/0,1 s |
Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 16 A ... 20 A (Charakterystyka B) |
Sprawność | > 98 % (Tryb sieciowy, przy naładowanym akumulatorze energii) |
> 93 % (Tryb sieciowy, przy naładowanym akumulatorze energii) | |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Zakres napięcia wyjściowego | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
5 A (-25 °C ... 60 °C) | |
Ograniczenie prądu wyjściowego | W trybie sieciowym zgodnie z ograniczeniem prądu |
> 15 A (Zasilanie z akumulatora) | |
Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) | |
Możliwość łączenia równoległego UPS | tak |
Możliwość łączenia szeregowego UPS | Nie |
Moc wyjściowa | 240 W |
Moc całkowita P12V + P24V | maks. 360 W |
Straty mocy | 2,6 W (Zasilanie z sieci) |
4,6 W (Zasilanie z sieci) | |
2,9 W (Zasilanie z akumulatora) | |
5,27 W (Zasilanie z akumulatora) | |
możliwość łączenia równoległego | tak, do 2 modułów z modułem redundancyjnym |
2 (Urządzenia) | |
możliwość łączenia szeregowego | nie |
nie | |
Tryb sieciowy | |
napięcie wyjścia znamionowe | 12 V DC |
24 V DC | |
Zakres napięcia wyjściowego | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (-25 °C ... 60 °C) |
Czas trwania | 12 ms (SFB Technology) |
Tryb akumulatorowy | |
napięcie wyjścia znamionowe | 12 V DC |
24 V DC | |
Zakres napięcia wyjściowego | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
10 A (-25 °C ... 60 °C) | |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C ... 40 °C) |
15 A (-25 °C ... 40 °C) | |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (-25 °C ... 60 °C) |
Czas trwania | 15 ms (SFB Technology) |
Sygnał: Alarm | |
Opis wyjścia | Przekaźniki (bezpotencjałowe) |
Maksymalne napięcie łączeniowe | ≤ 30 V AC/DC |
prąd długotrwały obciążenia | ≤ 100 mA |
Sygnał: Battery Charge | |
Opis wyjścia | Przekaźniki (bezpotencjałowe) |
Maksymalne napięcie łączeniowe | ≤ 30 V AC/DC |
Napięcie wyjściowe | 24 V |
prąd długotrwały obciążenia | ≤ 100 mA |
Sygnał: Battery Mode | |
Opis wyjścia | Przekaźniki (bezpotencjałowe) |
Maksymalne napięcie łączeniowe | ≤ 30 V AC/DC |
Napięcie wyjściowe | 24 V |
prąd długotrwały obciążenia | ≤ 100 mA |
Sygnał: POWER BOOST | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
prąd długotrwały obciążenia | 100 mA |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
Napięcie końcowe | 24 V DC ... 29 V DC (Skompensowana temperatura) |
Prąd ładowania | 0,2 A ... 2,88 A |
Zakres pojemności znamionowej | 1,3 Ah ... 60 Ah |
Kontrola obecności baterii / przedział czasowy | 1 min |
Badanie występowania baterii (cykliczne) | 60 s |
Możliwość łączenia równoległego | tak, 15 (uwaga na wyłącznik nadprądowy) |
Możliwość łączenia szeregowego zasobników energii | nie |
Technologia IQ | tak |
Kompensacja temperatury | 42 mV/K (ustawienie wstępne) |
Kompensacja temperatury (ustawiona) | 42 mV/K |
Zarządzanie siecią | Tak |
Wejście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 16 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M4 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Wyjście | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 16 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M4 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Sygnał | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M4 |
Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
Interfejs | IFS (Interfejs Interface System) |
Sposoby sygnalizacji | LED |
Zestyk przekaźnika | |
Interfejs / oprogramowanie | |
Wyjście sygnałowe | |
Oznaczenie sygnalizacji | Power In OK |
Wskaźnik stanu | LED |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | statycznie zał. |
statycznie zał. | |
Wyjście sygnałowe: Wyjście | |
Oznaczenie sygnalizacji | Alarm |
Wskaźnik stanu | LED |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | statycznie zał. |
Kolor | czerwone |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | statycznie zał. |
Wyjście sygnałowe: Wyjście | |
Oznaczenie sygnalizacji | Battery Charge |
Wskaźnik stanu | LED Bargraph |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | dynamicznie |
Kolor | vermelho/verde |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | dynamicznie |
Wyjście sygnałowe: Wyjście | |
Oznaczenie sygnalizacji | Battery Mode |
Wskaźnik stanu | LED |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | statycznie zał. |
Kolor | żółty |
Wskazówka dot. wskaźnika stanu | statycznie zał. |
Wyjście sygnałowe: Wyjście tranzystora, aktywne | |
Oznaczenie sygnalizacji | POWER BOOST |
Napięcie izolacji wejście / wyjście | 500 V DC |
Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa | 750 V DC |
Typ produktu | Moduł UPS DC |
Rodzina produktów | QUINT UPS |
Technologia IQ | tak |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 652000 h (40 °C) |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
Czas | 33941 h |
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 125 mm |
Wymiary montażowe | |
Odstęp montażu prawo/lewo | 5 mm / 5 mm |
Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
Montaż alternatywny | |
Szerokość | 123 mm |
Wysokość | 130 mm |
Głębokość | 39 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 5 mm, pionowo 50 mm |
Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał obudowy | blacha stalowa ocynkowana |
Wersja obudowy | Aluminium (AlMg3) |
Wersja kołpaka | Blacha stalowa ocynkowana, bez chromu (VI) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (25 °C, bez roszenia) |
Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
świadectwa kwalifikacji UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
Uwaga | Kryterium A |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m |
Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
Natężenie pola kontrolnego | 3 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
Wejście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
Uwaga | Kryterium A |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Numer artykułu | 2320461 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CMUQ43 |
Klucz produktu | CMUQ43 |
GTIN | 4046356731515 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 799 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 600 g |
Numer taryfy celnej | 85371091 |
Kraj pochodzenia | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ed70e474-fcc1-4ca7-940f-d5acd7fa39c5 |
Produkty kompatybilne
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Moduł akumulatorów 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Moduł akumulatorów 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Moduł akumulatorów 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Moduł akumulatorów 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Moduł akumulatorów 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Moduł akumulatorów 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Moduł akumulatorów 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Moduł akumulatorów 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Moduł akumulatorów 2320429
-
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ - Zasobnik energii 2320377
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Zasobnik energii 2320380
-
IFS-USB-DATACABLE - Kabel do transmisji danych 2320500
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adapter montażowy 2938196
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Kabel do transmisji danych 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Kabel do transmisji danych 2320450
-
IFS-RS232-DATACABLE - Kabel do transmisji danych 2320490
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
UTA 107/30 - Adapter montażowy 2320089
-
IFS-CONFSTICK-L - Kość pamięci 2901103
Korzyści
Łatwa obsługa poprzez automatyczne rozpoznawanie baterii, beznarzędziową wymianę baterii w trakcie pracy i komunikację za pomocą interfejsu IFS
Optymalne wykorzystanie czasu podtrzymania i prewencyjne monitorowanie zasobnika energii:
Szybkie ładowanie akumulatora
Kompleksowa sygnalizacja i parametryzacja
Szybkie wyzwalanie wyłączników instalacyjnych (Selective Fuse Breaking Technology)
Optymalna ochrona nawet przy wilgotności powietrza 100 % dzięki lakierowaniu zanurzeniowemu
Jeden moduł UPS - dwa napięcia
Maksymalna elastyczność dzięki dualnemu wyjściu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław