Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UW 4-POT-SCM/S - Złącze przepustowe
3056909

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Przyłącze konektorowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 8,1 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
Niezawodna szczelność nawet przy masach zalewowych o niskiej lepkości