CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E60425-19890329Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |