MACX MCR-EX-SL-IDSI-I
-
Wzmacniacz separacyjny wyjściowy
2865405
Kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia (przetwornice I/P, zawory regulacyjne, wskaźniki) w obszarze Ex. Wykrywanie przerwania przewodu, SIL 2 wg IEC 61508. Zamiennik: 2908060 MACX MCR-EX-IDS-I-I.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wzmacniacze separacyjne wyjściowe |
Zastosowanie | Analog OUT (wyjście analogowe) |
liczba kanałów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 140 µs (przy skoku 4 mA ... 20 mA) |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,01 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | < 0,1 % (wartości granicznej) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna Wyjście/wejście | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Pobór prądu maksymalny | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Straty mocy | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Impedancja wejścia | > 100 kΩ (w przypadku wystąpienia uszkodzenia przewodu) |
spadek napięcia | 5,4 V (20 mA) |
Sygnał: Prąd | |
Opis wyjścia | Wyjście prądowe |
Liczba wyjść | 1 |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (iskrobezpieczne) |
4 mA ... 20 mA (iskrobezpieczne) | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 800 Ω (20 mA) |
< 730 Ω (22,5 mA) | |
Pulsacja wyjścia | < 20 mVeff |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Parametry bezpieczeństwa | |
Max. napięcie wyjścia Uo | 27,7 V |
Max. prąd wyjścia Io | 92 mA |
Max. moc wyjścia Po | 633 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC (125 V DC) |
IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 2 mH / 85 nF |
IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 4 mH / 663 nF |
Komunikacja danych (bypass) | |
Funkcja HART | tak |
Obsługiwane protokóły | HART |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 112,5 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326 |
ATEX | |
Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
Certyfikat | IECEx BVS 08.0025 X |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc | |
Certyfikat | IECEx BVS 08.0025 X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Oznaczanie | [Ex ia] IIC/IIB |
Certyfikat | 17-KA4BO-0413X |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
EAC Ex | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certyfikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2865405 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3112 |
Klucz produktu | DK1212 |
GTIN | 4046356160421 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 175,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 139,3 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902932
-
GW HART USB MODEM - Adapter kablowy 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
Korzyści
Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
Do SIL 2 wg EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Wykrywanie uszkodzenia przewodu (LFD)
3-drożna separacja galwaniczna
Wyjście: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (technologia Push-in), ze zintegrowanymi gniazdami do komunikatorów HART
Dwukierunkowa transmisja cyfrowych sygnałów komunikacyjnych HART
Wejście: 0/4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław