Wyłącznik TMC 7 i TMC 8 w dwóch blokach na szynie DIN

Wyłączniki

Wyłączniki z rodzin produktów TMC7 i TMC8 składają się z 1-, 2- i 3-biegunowych termomagnetycznych urządzeń zabezpieczających. Są one dostępne w wersjach o prądzie znamionowym od 1 do 63 A i oferują kompleksową ochronę urządzeń i obwodów. Wyłączniki są dostępne w charakterystykach wyzwalania B, C i D i są zgodne z normami UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) i UL 489 (TMC 8). Wszystkie artykuły posiadają odpowiednie dopuszczenia.

Go to Product Detail Page for item 2907531
TMC 82B 30A - Wyłącznik
TMC 82B 30A - Wyłącznik
2907531

Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 30 A

Go to Product Detail Page for item 1020041
TMC 71D 05A - Wyłącznik
TMC 71D 05A - Wyłącznik
1020041

Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: D, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 5 A

Go to Product Detail Page for item 2907600
TMC 82C 32A - Wyłącznik
TMC 82C 32A - Wyłącznik
2907600

Termomagnetyczny Wyłącznik, 2-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 32 A

Go to Product Detail Page for item 2907551
TMC 83B 15A - Wyłącznik
TMC 83B 15A - Wyłącznik
2907551

Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 15 A

Go to Product Detail Page for item 2907489
TMC 81B 13A - Wyłącznik
TMC 81B 13A - Wyłącznik
2907489

Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 13 A

Go to Product Detail Page for item 2907496
TMC 81B 35A - Wyłącznik
TMC 81B 35A - Wyłącznik
2907496

Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 35 A

Go to Product Detail Page for item 2907555
TMC 83B 25A - Wyłącznik
TMC 83B 25A - Wyłącznik
2907555

Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 25 A

Go to Product Detail Page for item 1019912
TMC 71B 05A - Wyłącznik
TMC 71B 05A - Wyłącznik
1019912

Termomagnetyczny Wyłącznik, 1-bieg., zastosowanie: Supplementary Protection (UL 1077), do ochrony przed przeciążeniem do prądu zwarciowego 7,5 kA, charakterystyka wyzwalania: B, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 5 A

Go to Product Detail Page for item 1010303
TMC 83C 35A - Wyłącznik
TMC 83C 35A - Wyłącznik
1010303

Termomagnetyczny Wyłącznik, 3-bieg., zastosowanie: Branch Circuit Protection (UL 489), do ochrony przed przeciążeniem o zdolności wyłączania10 kA, charakterystyka wyzwalania: C, rodzaj montażu: NS 35/..., prąd obliczeniowy: 35 A

Go to Product Detail Page for item 1025400
TMC 7 B3 80 48 CA - Mostek
TMC 7 B3 80 48 CA - Mostek
1025400

Szyna zbiorcza do wyłączników instalacyjnych TMC 73... – (dwufazowa) z przełącznikiem pomocniczym. Wymiar rastra 17,8 mm, do 48 biegunów. Urządzenie przystosowane do 80 A (zasilanie końcowe) 600 V AC/DC. Z certyfikatem UL508 do podłączania wyłączników zgodnych z UL 1077.

Korzyści

  • Możliwość używania na całym świecie dzięki dopuszczeniom międzynarodowym
  • Do różnych typów sieci, ponieważ są dostępne w wersjach 1-, 2- i 3-pinowych
  • Idealnie dopasowana ochrona różnym charakterystykom wyzwalania i dużemu wyborowi prądów znamionowych
  • Mniejsze stany magazynowe dzięki możliwości zastosowania w aplikacjach AC i DC
  • Opcjonalne akcesoria umożliwiają zdalne sterowanie i monitorowanie

Przegląd właściwości

Wyłącznik TMC 8 z oznaczeniem poszczególnych korzyści
Przyłącze śrubowe
Przyłącze śrubowe to sprawdzona i bezpieczna technika przyłączeniowa.
Mechaniczny wskaźnik statusu
Mechaniczny wskaźnik statusu pokazuje aktualny status wyłącznika. Czerwone okienko oznacza, że urządzenie jest pod napięciem. Zielony wskaźnik oznacza, że wyłącznik po stronie wyjściowej jest odłączony od zasilania.
Dźwignia
Na podstawie położenia przełącznika dźwigni widać od razu stan wyłącznika.
Przedłużony kołnierz
Zwiększone odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe umożliwiają stosowanie wyłącznika TMC 8 jako „Branch Circuit Protection”.
Nóżka zatrzaskowa
Nóżka zatrzaskowa ułatwia montaż i demontaż wyłączników.
Prąd znamionowy 1 – 63 A
Wyłączniki mogą być stosowane dla prądów znamionowych od 1 do 63 A i dla napięć 120/240/277/480 V AC i 60/125 V DC.
Odporność na zwarcia i zdolność wyłączania
Wyłączniki mają zdolność wyłączania zwarć Ics 7,5 kA (TMC 7) lub 10 kA (TMC 8) zgodnie z IEC 60947-2 i SCCR do 7,5 kA zgodnie z UL 1077 (TMC 7).

Niezawodne wyłączniki TMC 7 i TMC 8

Wyłączniki termomagnetyczne z rodzin TMC 7 i TMC 8 niezawodnie chronią aplikacje przed przetężeniem i zwarciem.

Niezawodne wyłączanie, niezakłócone wyzwolenie samoczynne i kolorowy wskaźnik stanu zapewniają bezpieczeństwo podczas obsługi i konserwacji. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi przełączania skokowego zużycie wewnętrznych styków jest skutecznie zmniejszone, co zwiększa żywotność urządzeń.

Trzy różne charakterystyki wyzwalania i duży wybór prądów znamionowych do 63 A w 1-, 2- i 3-pinowych wariantach wyłączników tworzą gamę produktów dla idealnie dopasowanej ochrony. Opcjonalne akcesoria, takie jak wyzwalacze bocznikowe, zestyki sygnalizacyjne i zestyki pomocnicze ułatwiają zdalne sterowanie i przetwarzanie.

Różne wyłączniki TMC 7 obok siebie

Wyłączniki TMC 7

Wyłączniki TMC 7

Wyłączniki TMC 7 są dopuszczone zgodnie z normą UL1077 i dlatego nadają się do stosowania jako „ochrona dodatkowa”. Zgodność z normą IEC 60947-2 i konstrukcja obudowy zgodna z normą DIN 43880 rozszerzają dodatkowo zakres zastosowań.

Wyłączniki mogą być używane w systemach do 277/480 V AC lub 80/125 V DC. Maksymalny prąd zwarciowy może wynosić 7,5 kA.

Różne wyłączniki TMC 8 obok siebie

Wyłączniki TMC 8

Wyłączniki TMC 8

Wyłączniki TMC 8 są dopuszczone zgodnie z normą UL489. Dzięki wysokiej zdolności przełączania wynoszącej 10 kA, są one odpowiednie do stosowania jako "Branch Circuit Protection". Zgodność z normą IEC 60947-2 i konstrukcja obudowy zgodna z normą DIN 43880 rozszerzają dodatkowo zakres zastosowań.

Wyłączniki mogą być używane w systemach do 277/480 V AC lub 60/125 V DC. Maksymalny prąd zwarciowy może wynosić 10 kA.