TMC 7 B3 80 48 CA - Mostek
1025400

Szyna zbiorcza do wyłączników instalacyjnych TMC 73... – (dwufazowa) z przełącznikiem pomocniczym. Wymiar rastra 17,8 mm, do 48 biegunów. Urządzenie przystosowane do 80 A (zasilanie końcowe) 600 V AC/DC. Z certyfikatem UL508 do podłączania wyłączników zgodnych z UL 1077.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne