Bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa PSR-MIS stanowią zoptymalizowane kosztowo rozwiązanie bezpieczeństwa. Wyłączniki bezpieczeństwa z tej serii wykorzystują sprawdzoną zasadę przełączania magnetycznego do monitorowania ruchomych osłon i charakteryzują się prostą instalacją.
PSR-MIS-RL-S-NONO-C-5,0PVC
-
Wyłącznik bezpieczeństwa, czujnik
1533278
Bezkontaktowy obwód bezpieczeństwa, czujnik, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), konstrukcja 4 (EN ISO 14119), niski poziom kodowania, 2 styki NO, płaska konstrukcja, 5 m otwartego kabla PVC
Szczegóły produktu
cETL
ID dopuszczenia: Industrial componentProdukty kompatybilne
Korzyści
Zoptymalizowany kosztowo obwód bezpieczeństwa
Sprawdzona zasada przełączania magnetycznego
Płaska konstrukcja
Możliwość używania ze standardowym i wzmocnionym elementem sterowniczym
Elastyczne przyłącze dzięki wolnemu końcowi przewodu
Płytki dystansowe do montażu na materiale ferrytycznym dostępne jako akcesoria