cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
400 V | 31 A |
Wtyczki probiercze, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze końcówki kablowej, przekrój: 0,5 mm2- 2,5 mm2, kolor: szary
Typ produktu | Wtyki pomiarowe |
Liczba biegunów | 7 |
Raster | 8,2 mm |
Potencjały | 7 |
Maksymalny prąd obciążenia | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 24 A |
Moment dokręcenia gniazda pomiarowego | 0,5 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze końcówki kablowej |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze końcówki kablowej |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 20 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Prąd znamionowy | 24 A |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Średnica kołka | 5,7 mm |
Raster | 8,2 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Numer artykułu | 3069239 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE6111 |
Klucz produktu | BE6111 |
GTIN | 4046356744713 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 376,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 363,5 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |